제품 게시
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
Conca Towel Bar Double 450 Round
    Ideal Standard

    Conca Towel Bar Double 450 Round

    Conca Towel Bar Double 450 Round
    사양
    • Conca Towel Bar Double 450 Round
    기술 사양
    • 특징 참조T5396
    • 제품군CONCA
    • 제품분류Conca
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)78
    • 너비(mm)25
    • 깊이(mm)447
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties