제품 게시
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT EVO SHT 160X90 RECT

    ULTRA FLAT EVO Rectangular shower tray 900 mm.
    사양
    • ULTRA FLAT EVO. Rectangular shower tray 1600x900x35 mm in silk white and silk grey finishes, no waste. Antibacterial, Accessible design, Cutability, Easy repair, 35/36mm height
    기술 사양
    • 특징 참조T5432
    • 제품군Ultraflat Evo
    • 제품분류Shower Tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-12-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)35
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)56.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카