제품 게시
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF
    Ideal Standard

    DEA WALL ASY 180X80 WHITE LF

    DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm, no tap hole, with overflow, no waste
    사양
    • DEA | Special shaped bath 1800x800x610 mm in white glossy finish, no tap hole, with overflow, no waste | Detergent resistant, Light resistant
    기술 사양
    • 특징 참조T5492
    • 제품군DEA
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-04-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)610
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)42
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs