제품 게시
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT S + 170X70 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    사양
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    기술 사양
    • 특징 참조T5614
    • 제품군Ultraflat S+
    • 제품분류Shower Tray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-02-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)1700
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료고체 표면
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)32.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카