제품 게시
I.LIFE B  Vessel 605x420x150 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow  Space saving basin
I.LIFE B  Vessel 605x420x150 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow  Space saving basin
    Ideal Standard

    I.LIFE B Vessel 605x420x150 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow Space saving basin

    I.LIFE B Vessel 605x420x150 mm, 1 tap hole, with overflow
    사양
    • I.LIFE B Vessel 605x420x150 mm in white glossy finish, 1 tap hole, with overflow Space saving basin
    기술 사양
    • 특징 참조T5736
    • 제품군I.life B
    • 제품분류Washbasin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)605
    • 깊이(mm)423
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카