제품 게시
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN
    Ideal Standard

    KUBO B/FOLD 90 Unhand Door BRT/SIL SATIN

    Kubo B, Bi-fold, 900 mm, Inwards & Outward Opening, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass

    사양
    • Kubo B, Bi-fold, 900 mm with Inwards & Outward Opening, Reversible and Satin 6 mm Safety Glass

    기술 사양
    • 특징 참조T7326
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1932
    • 너비(mm)920
    • 깊이(mm)70.5
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)37
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers