제품 게시
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, for surface pipe mounting, polished chromium-plated brass. With flow controllers 9.0 l/min and 12.0 l/min.
    사양
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    기술 사양
    • 특징 참조2000103757
    • 제품군Showers
    • 제품분류Shower heads
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)72
    • 너비(mm)72
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.87
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카