제품 게시
Extension for coupling-rod ZFAID0003
Extension for coupling-rod ZFAID0003

    Extension for coupling-rod ZFAID0003

    Coupling/pull-rod extension for wider doors, length 500 mm.

    사양
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    기술 사양
    • 특징 참조2030061050
    • 제품군Emergency showers
    • 제품분류Complementary parts emergency showers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)0.19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카