제품 게시
MEDCARE Grab rail MEDC0001
MEDCARE Grab rail MEDC0001

    MEDCARE Grab rail MEDC0001

    MEDCARE grab rail for wall mounting, for barrier-free requirements, stainless steel, basalt grey coated surface, 32 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, 84 mm wall clearance, with plastic end caps, concealed mounting via stainless steel cylinders and rosettes, including mounting material. Length 300 mm Dimensions 300 x 79 x 84 mm (W x H x D)
    사양
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 306 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    기술 사양
    • 특징 참조3600003768
    • 제품군Grab rails
    • 제품분류Grab rails
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)79
    • 너비(mm)306
    • 깊이(mm)84
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료플라스틱
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)0.75
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 설명Support rails

    지역 가용성

    아시아 유럽 오세아니아 북미 아프리카