제품 게시
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
사양
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
기술 사양
  • 특징 참조Allright_pendant
  • 제품군Allright
  • 제품분류Pendant
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)111
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)111
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)3.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)