제품 게시
City_Globe
ZERO

City_Globe

Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard.
Other colours on request. Pole-arm/fitting are to be ordered speperately.
Can be made without grid on request.

기술 사양
  • 특징 참조City_Globe-Pole-Fixture
  • 제품군City
  • 제품분류Pole-Fixture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_32
  • Uniclass 2015 설명Free standing luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)