제품 게시
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    사양
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    기술 사양
    • 특징 참조Convex_bollard
    • 제품군Convex
    • 제품분류Bollard
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1070
    • 너비(mm)139
    • 깊이(mm)139
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)5.7
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 설명Aluminium lighting bollards

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)