제품 게시
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant with several shades/light sources in white, black or galvanized metal. Available in different diameters.
사양
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
기술 사양
  • 특징 참조Convex_Circle_800
  • 제품군Convex
  • 제품분류Pendants
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)178
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)