제품 게시
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    사양
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    기술 사양
    • 특징 참조Convex_spotlight
    • 제품군Convex
    • 제품분류Spotlight
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)254
    • 너비(mm)124
    • 깊이(mm)124
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)