제품 게시
Elements - Pendant fixture
Elements - Pendant fixture
Elements - Pendant fixture
    ZERO

    Elements - Pendant fixture

    Pendant with fabric shade
    사양
    • Finish: Shade in fabric Blue Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand. Other colors on request. Diffuser in matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2015.
    기술 사양
    • 특징 참조Elements_XL_pendant
    • 제품군Elements XL
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)698
    • 너비(mm)730
    • 깊이(mm)730
    관련성
    • 주 재료직물
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)2.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)