제품 게시
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

별점 4.9/54.9(10 리뷰)
Pendant fixture with 3 x spotlights
사양
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
기술 사양
  • 특징 참조Ginza_Horisontal
  • 제품군Ginza
  • 제품분류Pendant
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-10-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)230
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)5.2
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)