제품 게시
Ginza
ZERO

Ginza

별점 4.5/54.5(6 리뷰)
Ceiling & Wall spotlight
사양
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
기술 사양
  • 특징 참조Ginza_Single_spotlight
  • 제품군Ginza
  • 제품분류Spotlight
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)243
  • 너비(mm)150
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.2
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)