제품 게시
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    사양
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    기술 사양
    • 특징 참조Hoop_pendant
    • 제품군Hoop
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)650
    • 너비(mm)623
    • 깊이(mm)623
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)4.6
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)