제품 게시
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    사양
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    기술 사양
    • 특징 참조Thirty_wall_ceiling_fixture
    • 제품군Thirty
    • 제품분류Ceiling & wall fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)164
    • 너비(mm)247
    • 깊이(mm)247
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.8
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)