제품 게시
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
사양
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
기술 사양
  • 특징 참조Poster_pendant
  • 제품군Poster
  • 제품분류Pendant
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)50
  • 너비(mm)1250
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)3.8
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)