제품 게시
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Wall fixture
    사양
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    기술 사양
    • 특징 참조Pxl_wall_fixture
    • 제품군Pxl
    • 제품분류Wall fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)290
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)190
    관련성
    • 주 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)2.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)