제품 게시
Shibuya wall-ceiling
Shibuya wall-ceiling
    ZERO

    Shibuya wall-ceiling

    Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,

    grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.

    사양
    • Finish

      Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,
      grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.
      Installation
      On wall or in ceiling.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Thomas Bernstrand 2014.

    기술 사양
    • 특징 참조Shibuya-wall-ceiling
    • 제품군Shibuya
    • 제품분류Pendant
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)