Publiceer je producten
20870T1 TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop
20870T1 TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop
    DELABIE

    20870T1 TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

    Elektronische wastafelmengkraan op blad. Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160. Eéngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.183 Ø 28. Individuele elektronische sturing IP65. Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan voor de momenten waarop er lang geen gebruik van gemaakt wordt. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie. Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging van 2 rvs staafjes. Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm. PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8". Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Elektroventielen voor de mengkamer. Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie. Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden: - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.20870T1
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)287
    • Breedte (mm)61
    • Diepte (mm)225
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2678
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika