Publiceer je producten
2210LBEL Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog
DELABIE

2210LBEL Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog op blad. Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.145 L.215 met hygiënische straalbreker. Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40. Met temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in verchroomd messing. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Bediening met hygiënische hendel L.200. PEX slangen F3/8". Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer. Mechanische mengkraan uitgerust met hygiënische straalbreker die geen onzuiverheden vasthoudt en bestand is tegen thermische spoelingen. Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Eéngreepsmengkraan conform de vereisten van de NF M (Medische omgeving). 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2210LBEL
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)263
  • Breedte (mm)55
  • Diepte (mm)254
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1234
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa