Publiceer je producten
2446L Mechanische mengkraan voor wastafel
2446L Mechanische mengkraan voor wastafel
    DELABIE

    2446L Mechanische mengkraan voor wastafel

    Mechanische muurmengkraan voor wastafel. Platte draaibare onderuitloop L.150 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriënhaarden). Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Hygiënische hendel L. 150. Geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2446L
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)189
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)230
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1543
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika