Publiceer je producten
2510 Mengkraan voor spoeltafel en trog H.150 L.230
DELABIE

2510 Mengkraan voor spoeltafel en trog H.150 L.230

Mechanische mengkraan voor spoeltafel en trog met draaibare uitloop H.150. Uitloop H.150 L.230 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet 15 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in verchroomd messing. Open greep. Verstevigde bevestiging. Met PEX slangen F3/8".
Technische specificatie
  • Unieke ref.2510
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)178
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)279
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1.41
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika