Publiceer je producten
2599 Combinatie mengkraan en kolom met uittrekbare sproeier H.250
DELABIE

2599 Combinatie mengkraan en kolom met uittrekbare sproeier H.250

Combinatie mengkraan en kolom met uittrekbare sproeier. Uittrekbare sproeier met 2 stralen met tuimelschakelaar straal/regenstraal. Draaibare kolom H.250 L.220. Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Open greep. Verstevigde bevestiging. Uitgang gemengd water L.105 messing, met ingebouwde terugslagklep. PEX slangen F3/8".
Technische specificatie
  • Unieke ref.2599
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)259
  • Breedte (mm)102
  • Diepte (mm)267
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2354
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika