Publiceer je producten
2620 BIOSAFE wastafelmengkraan H.95 L.110
2620 BIOSAFE wastafelmengkraan H.95 L.110
2620 BIOSAFE wastafelmengkraan H.95 L.110
    DELABIE

    2620 BIOSAFE wastafelmengkraan H.95 L.110

    Mechanische wastafelmengkraan met ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Mengkraan H.95 L.110 met BIOSAFE hygiënische kraanuitgang geïntegreerd. Keramisch binnenwerk Ø 35. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Bediening met volle greep. Verstevigde bevestiging. Geleverd met gevlochten rvs flexibels in PEX F3/8" met losse moer.Beschikbaar tweede semester 2016. Contacteer de verkoopdienst voor meer info.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2620
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)63
    • Diepte (mm)324
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1350
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika