Publiceer je producten
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie
2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie
    DELABIE

    2621EP SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie

    Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad. Mechanische ééngatsmengkraan H.95 mm L.110 mm. Zonder uitloop: hygiënische straalbreker geïntegreerd in het lichaam. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam van de mengkraan met gladde binnenkant en zeer beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming). Debiet beperkt op 4 l/min bij 3 bar. Bediening met volle greep. Mengkraan zonder trekplug en afvoer. Geleverd met PEX flexibels F3/8" met draaiende koppeling. Met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie. Model eveneens beschikbaar met koperen aansluitpijpen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2621EP
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)180
    • Breedte (mm)53
    • Diepte (mm)255
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)845
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
    • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika