Publiceer je producten
2664T5BEL BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan
2664T5BEL BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan
    DELABIE

    2664T5BEL BIOSAFE sequentiële mechanische wastafelmengkraan

    Hoge mechanische wastafelmengkraan voor bladmontage. Sequentiële mechanische mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°. Eéngatsmengkraan met draaibare uitloop H.200 mm L.200 mm. Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming). Debiet ingesteld op 5 l/min. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200 mm. Geleverd met draaiende PEX flexibels F3/8". Met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mechanische sequentiële mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2664T5BEL
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)331
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)254
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1987
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa