Publiceer je producten
2665T3BEL Mechanische sequentiële BIOSAFE spoeltafelmengkraan
2665T3BEL Mechanische sequentiële BIOSAFE spoeltafelmengkraan
    DELABIE

    2665T3BEL Mechanische sequentiële BIOSAFE spoeltafelmengkraan

    Hoge mechanische spoeltafelmengkraan op blad. Mechanische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°. Eéngatsmengkraan met vaste uitloop H.300 L.160. Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Sequentieel keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming). Debiet ingesteld op 5 l/min. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.200. Geleverd met PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer. Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2665T3BEL
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepSink mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)433
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)225
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2088
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa