Publiceer je producten
2871T3 Mengkraan met BIOCLIP uitloop voor spoeltafel
DELABIE

2871T3 Mengkraan met BIOCLIP uitloop voor spoeltafel

Hoge mechanische spoeltafelmengkraan op blad. Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.320. Mechanische mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Hygiënische hendel L.185 voor bediening zonder manueel contact. Lichaam en voet in messing verchroomd. Geleverd met PEX flexibels F3/8". Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mecanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Eéngreepsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan conform de norm NF M (Medische omgeving). Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2871T3
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)439
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)241
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1712
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika