Publiceer je producten
379MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
379MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
379MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan
    DELABIE

    379MCH BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan

    Elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte: Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Filters en elektroventielen M3/8". Lichaam in messing verchroomd. Uitloop verchroomd voor installatie in een technische wand ≤ 110 mm. Detectiekabel, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacteriegroei). Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.379MCH
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)46
    • Breedte (mm)67
    • Diepte (mm)274
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.88
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika