Publiceer je producten
398035 BLACK BINOPTIC elektronische kraan
398035 BLACK BINOPTIC elektronische kraan
398035 BLACK BINOPTIC elektronische kraan
398035 BLACK BINOPTIC elektronische kraan
398035 BLACK BINOPTIC elektronische kraan
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC elektronische kraan

    Elektronische wastafelkraan op blad: Individuele elektronische sturing IP65. Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V. Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in messing verchroomd. Uitvoering in mat zwart chroom. PEX flexibel met filter en elektroventiel M3/8". Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud (beperkt bacteriegroei). Valhoogte: 250 mm, voor opbouw wastafels. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.398035
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)291
    • Breedte (mm)46
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika