Publiceer je producten
444006 TEMPOMATIC 2 elektronische kraan
444006 TEMPOMATIC 2 elektronische kraan
444006 TEMPOMATIC 2 elektronische kraan
    DELABIE

    444006 TEMPOMATIC 2 elektronische kraan

    Elektronische wastafelkraan op blad: Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen. Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie. Lichaam in massief messing verchroomd. PEX flexibel met filter en antistagnatie elektroventiel M3/8". Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Conform de vereisten van de norm NF Medisch Omgeving. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.444006
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)156
    • Breedte (mm)52
    • Diepte (mm)190
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1471
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika