Publiceer je producten
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan
490106LH TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan
    DELABIE

    490106LH TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan

    Elektronische wastafelmengkraan op blad: Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd. Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop. Lichaam in verchroomd rvs. Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven. PEX slangen F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Temperatuurregeling op de zijkant met lange mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing. Aangepast voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.490106LH
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)148
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)190
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1345
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika