Publiceer je producten
6692 Voorspoelkolom met mengkraan
6692 Voorspoelkolom met mengkraan
6692 Voorspoelkolom met mengkraan
6692 Voorspoelkolom met mengkraan
    DELABIE

    6692 Voorspoelkolom met mengkraan

    Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep. Geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen. Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm. - Debiet 16 l/min aan de uitloop. - Binnenwerk met greep. Witte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433000). Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop. Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.6692
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepPre-rinse sets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1235
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)4.11
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011614
    • ETIM-naamLarge kitchen mixing tap
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika