Publiceer je producten
717511 PLEIN AIR buitendouche
717511 PLEIN AIR buitendouche
    DELABIE

    717511 PLEIN AIR buitendouche

    Zelfsluitende buitendouche: Kant-en-klare buitendouche in geanodiseerd aluminium. Uitgerust met een douche en een voetdouche. Onderaansluiting met rechte stopkraan F3/4". Zelfsluitende TEMPOSOFT 2 kranen voor toevoer van gemengd water. Soepele bediening. Zelfsluiting na ~15 seconden voor de douche en na ~3 seconden voor de voetdouche. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar. Voetdouche in rvs met debiet van 3 l/min bij 3 bar. Filters. Met inspectieluik voor toegang tot afsluitkraan. Eenvoudig te demonteren en af te schermen voor de winterperiode. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.717511
    • ProductfamilieSanitair
    • Productgroepoutdoor column
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2234
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)10470
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika