Publiceer je producten
792320 SECURITHERM dubbele bediening zelfsluitend  douchepaneel
DELABIE

792320 SECURITHERM dubbele bediening zelfsluitend douchepaneel

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel: Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging. Bovenaansluiting met rechte stopkraantjes M1/2". Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan. Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Soepele bediening. Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende vaste ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar. Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder. 2 zelfsluitende kranen ~30 seconden voor bediening van de ROUND douchekop en de handdouche met flexibel (muurhouder niet inbegrepen). Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen. Douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.792320
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10268
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)123
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)5540
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011329
  • ETIM-naamShower mixing tap
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower thermostatic valves
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika