Publiceer je producten
792330 SECURITHERM douchepaneel
DELABIE

792330 SECURITHERM douchepaneel

Thermostatisch zelfsluitend tweegreeps douchepaneel: Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw. Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2". Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan. Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C, met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Kraan met zelfsluiting na ~30 seconden, met soepele bediening. Verchroomde, vandaalbestendige en vaste kalkwerende ROUND douchekop met automatische debietregeling met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar. Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling en met meegeleverde muurhouder. 2 zelfsluitende kranen na ~30 seconden, voor de bediening van de vaste douchekop en de handdouche. Verborgen bevestigingen. Filters en terugslagkleppen. Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.792330
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-04-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10268
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)123
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)5540
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011329
  • ETIM-naamShower mixing tap
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower thermostatic valves
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika