Publiceer je producten
792514 SECURITHERM douchepaneel
792514 SECURITHERM douchepaneel
792514 SECURITHERM douchepaneel
    DELABIE
    Gearchiveerd

    792514 SECURITHERM douchepaneel

    Thermostatisch elektronisch douchepaneel: Rvs paneel groot model voor installatie in opbouw. Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2". Thermostatische SECURITHERM mengkraan. Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water. Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water. Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V. Treedt in werking door de elektronische drukknop in te drukken. Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden. Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik). Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal. Verchroomde en vandaalbestendige ROUND douchekop. Met geïntegreerde zeepschaal. Filters en terugslagkleppen. Stopkranen M1/2". Verborgen bevestigingen. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.792514
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepShower panel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1220
    • Breedte (mm)253
    • Diepte (mm)157
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6696
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers