Publiceer je producten
794050 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
794050 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
794050 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
    DELABIE

    794050 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

    Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel: Soepele bediening. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker. Lichaam in massief messing verchroomd L.110 mm. Te bevestigen op de muur M1/2”. Boven- of onderaansluiting Toevoeren ingebouwd. Filters en terugslagkleppen. Regelbare temperatuurbegrenzing. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.794050
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)53
    • Breedte (mm)49
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1541
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika