Publiceer je producten
-
-
    DELABIE

    -

    -
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H962015
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepSink mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)273
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)178
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1890
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 11
    • OmniClass-titelThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Europa Noord Amerika