Publiceer je producten
DYNACO D-311 CLEANROOM Snelloopdeur

DYNACO D-311 CLEANROOM Snelloopdeur

De flexibele DYNACO D-311 CLEANROOM snellooppoort is ideaal om cleanrooms af te sluiten. Ze houdt de drukniveaus stabiel, verontreiniging buiten en beperkt het lekdebiet. Deze snelle rolpoort is geschikt voor het bouwen van een luchtsas of een interlocksysteem en houdt uw cleanroom in over- of onderdruk. Het soepele PVC poortblad is drukbestendig. De superieure afdichting houdt zuivere lucht binnen in uw cleanroom en vervuilde lucht buiten, met energiebesparingen als resultaat. Een snellooppoort blijft altijd maar een zéér beperkte tijd openstaan, dankzij de hoge openings- en sluitsnelheid. Het lekdebiet en het verlies van dure geconditioneerde lucht worden zo beperkt. Dit helpt om de werkingskost van uw cleanroom te optimaliseren. Zijgeleiders met lage wrijving, een zelfherstellend poortblad en een minimum aan slijtagegevoelige onderdelen maken de DYNACO D-311 CLEANROOM snelrolpoort zeer onderhoudsvriendelijk. Het poortblad bevat geen harde elementen en is veilig voor uw personeel en apparatuur.
Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-d311-cl
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepCleanroom door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)4000
  • Breedte (mm)4000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets