Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur D-651 all weather

Dynaco snelloopdeur D-651 all weather

Installeer de Dynaco High speed door All Weather D-651 snelle roldeur als uw gebouw vaak wordt blootgesteld aan harde wind.

Dankzij een superieure en luchtdichte afdichting is deze middelgrote snelle roldeur windbestendig tot klasse 5 van de Europese norm EN 12424. 

De snelle cyclus van de deur in combinatie met de push-pull aandrijftechnologie zorgt voor een ononderbroken voortzetting van uw productie-, transport- of logistieke activiteiten, zelfs bij slecht weer. 

Er wordt geen ballast gebruikt om de Dynaco High speed door All Weather D-651 snelle roldeur te sluiten. 

Het flexibele deurblad wordt door de motor naar beneden gedrukt. 

Zelfs bij een sterke tegenwind blijven de ingangen van uw gebouw, magazijn of hangar dus volledig operationeel. 

Met een deurblad zonder stijve elementen is de Dynaco High speed door All Weather D-651 veilig voor uw personeel en materieel. 

Als het deurblad per ongeluk losraakt, schuift het na een open- en sluitcyclus automatisch terug in de zijgeleiders. Dit voorkomt productiestilstand. 

Optionele LED-verlichting op de deurposten verhoogt de veiligheid.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-d6-aw-copy
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepOutside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets