Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur D-313

Dynaco snelloopdeur D-313

Met haar compacte afmetingen en esthetisch design past een DYNACO D-311 snelrolpoort zelfs daar waar de beschikbare ruimte zeer beperkt is. 

Ook in uw toonzaal of winkel. De motor is verwerkt in de trommel en verborgen achter zwarte doppen. 

In combinatie met een trommelkap en zijgeleiders in aluminiumkleur of een kleur naar keuze levert dit een mooi en esthetisch uiterlijk op. 

Het soepele PVC poortblad van deze snelrolpoort kan bedrukt worden met foto's van uw producten of promoties. 

Zo wordt het winkelen voor uw klanten aangenamer. 

Het poortblad bevat geen harde elementen en is veilig voor personen en goederen. Dankzij de snelle cyclustijden en de strakke afdichting maakt deze snelrolpoort energiebesparingen, vlotte doorstroming en een verhoogd comfort mogelijk. 

De rolpoort is onderhoudsvriendelijk en houdt tocht, vocht, stof en vuil buiten.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-d313
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepInside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3500
  • Breedte (mm)3500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets