Publiceer je producten
Dynaco overheaddeur I-14 S

Dynaco overheaddeur I-14 S

Als uw bedrijf afhankelijk is van een efficiënte doorstroming van goederen, voertuigen en personen in en uit uw gebouw, is de snelle DYNACO I-14 S ideaal. Met een snelheid van 1 meter per seconde is hij 4x sneller dan een standaard sectionaaldeur. De snelle DYNACO I-14 S minimaliseert warmteverlies, beperkt tocht en helpt uw ​​bedrijf energie te besparen – zelfs bij veel deuropeningen per dag. De krachtige DYNACO I-14 S is de perfecte oplossing voor distributiecentra, logistieke bedrijven of bedrijven met veel in- en uitgaand verkeer en helpt de goederen- en personenstroom te optimaliseren. Elke bespaarde seconde is meer tijd om zaken te doen. De robuuste motor zorgt voor een optimale snelheid en een productieve workflow. Wat uw branche ook is, wij kunnen onze deuren aanpassen aan uw behoeften, met een breed scala aan maten, kleuren, lifttypes en opties voor ramen en loopdeuren.
Specificatie
  • Kenmerken

    • Maximale afmetingen: (B x H) 5000 x 5000 mm
    • Paneeldikte: 42 mm
    • Paneelmateriaal: Microgeperforeerd
    • Vulling: CFK-vrij polyurethaan, vlamvertragend DIN 4102-B2
    • Gewicht: 13 kg/m2
    • Buitenkleur: 13 standaard RAL-kleuren
    • Binnenkleur: RAL9002
    • Railtypen: Standaard: SL Optioneel: HL, VL
    • Ramen: Optioneel: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Omlijst profiel
    • Doorgang: Niet mogelijk in de Dynaco I 14S
    • Elektrische bediening: Optioneel: Geautomatiseerde bediening, Toegangscontrole, Veiligheidsfuncties
    • Openingssnelheid: 1.0 m/sec
    • Gebruik: Binnen & buiten, intensief gebruik, behoefte aan betere temperatuurregeling, behoefte om botsingen met deuren te voorkomen, behoefte om geluid en stof te verminderen
    • Technologie: Balancering door veren
Technische specificatie
  • Unieke ref.dynaco-i-14s
  • ProductfamilieIndustrial Doors
  • ProductgroepOverhead Sectional Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003534
  • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015-beschrijvingSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSectional Doors
  • OmniClass-nummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClass-titelSectional Overhead Metal Doors