Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur speciale deurenM2 Emergency

Dynaco snelloopdeur speciale deurenM2 Emergency

Voldoe aan de veiligheidsvoorschriften en installeer een DYNACO M2 EMERGENCY snellooppoort in uw industrieel gebouw. Deze snelrolpoort, ontworpen voor intensief verkeer van mensen en goederen, biedt een makkelijk vluchtweg. Het soepele PVC poortblad van de oprolpoort heeft in het midden een T-vormige uitsnijding. Wanneer iemand op de aangeduide plaatsen op het poortblad duwt, splitst het in twee gelijke delen en opent de nooduitgang zich. Een geopende nooduitgang, kan weer makkelijk worden gesloten door middel van een grote ritssluiting. Het duurt slechts enkele minuten om de snellooppoort weer volledig operationeel te maken. Vooruitstrevende push-pull aandrijftechnologie en het geringe aantal slijtagegevoelige onderdelen maken de snelrolpoort zeer onderhoudsvriendelijk. Het zelfherstellende soepele poortblad van de rolpoort beperkt het tijdsverlies bij een eventuele aanrijding.
Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-m2-em
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepEmergency exit door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets