Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur D-631compact

Dynaco snelloopdeur D-631compact

5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)

De middelgrote Dynaco Compact D-631 snelroldeur is een ideale snelle binnendeur voor industriële en logistieke toepassingen. 

De hoge openingssnelheid zorgt voor een vlotte doorstroming van goederen, materialen en personeel. 

Deze snelle roldeur, aangedreven door geavanceerde push-pull-technologie, vereist weinig onderhoud en is ontworpen voor een lange levensduur. Stilstand wordt geminimaliseerd dankzij het zelfoprollende, flexibele deurblad. 

De superieure afdichting en de snelle cyclus van de snelroldeur houden tocht, vocht, stof en vuil buiten uw pand. Installeer een DYNACO D-631 COMPACT deur en profiteer van lagere energiekosten en verbeterde arbeidsomstandigheden. 

Deze snelle roldeur is veilig voor uw personeel en materieel, omdat het deurblad geen stijve elementen bevat. 

Zelfs bij een aanrijding door een persoon of voertuig veroorzaakt de deur geen letsel of schade. 

Optionele LED-verlichting op de deurposten verhoogt de veiligheid.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-d6-com
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepInside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets