Publiceer je producten
Dynaco snelloopdeur M2 Compact

Dynaco snelloopdeur M2 Compact

Met haar middelgrote afmetingen is de DYNACO M2 COMPACT een ideale snellooppoort voor binnengebruik in de industrie en de logistiek. 

De snelle deurcyclus maakt vlot verkeer van mensen, materiaal en goederen mogelijk. 

Vooruitstevende push-pull aandrijftechnologie maakt deze snelle rolpoort zeer onderhoudsvriendelijk en zorgt voor een lange levensduur. 

Het zelfherstellende soepele poortblad helpt om tijdsverlies te vermijden. 

Dankzij een superieure afdichting en een hoge openings- en sluitsnelheid houdt de snelrolpoort tocht, vocht, vuil en stof uit uw gebouw. 

Installeer een DYNACO M2 COMPACT oprolpoort en u zal genieten van lagere energiekosten en aangenamer werkomstandigheden. 

Deze snellooppoort is veilig voor personeel en apparatuur. Het soepele poortblad zonder harde elementen veroorzaakt geen kwetsuren of beschadigingen wanneer het per ongeluk een persoon of een voertuig raakt.

Technische specificatie
  • Unieke ref.dyn-m2-com
  • ProductfamilieHigh speed door
  • ProductgroepInside door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)5500
  • Breedte (mm)5500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPVC
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inBelgië
  • Gefabriceerd inBelgië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Industriële deur
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015-beschrijvingHigh speed doorsets